Opublikuj swoje produkty
Foga litter bin - 40 L
Foga litter bin - 40 L
    Nola

    Foga litter bin - 40 L

    The Foga litterbin is a modern basket for recycling for indoor use, with laser cut text for clearer sorting. Four individual modules can be grouped together to form a square, each positioned so that an opening faces each outer side. Easily accessible, Foga signals a new direction for public waste receptacles. Design: Eva Herdin
    Opis
    • Foga is made in steel sheet. The wheels are made in plastic. Foga is available in light Gris Sablé and white Ivoire Blanche. The standard colour is light grey Gris 2150 Sablé. Other colours are available upon request for a start up fee. Freestanding. The base can be bolted to a fixed surface. Fully assembled. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel when needed.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfoga_litter_bin_40l
    • Rodzina produktuLitter bins
    • Grupa produktuLitter bins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)310
    • Głębokość (mm)310
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal malowana proszkowo
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Pojemniki na odpady
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    Podobne produkty

    4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (32)
    3.8 z 5 gwiazdek 3.8 (68)
    4.1 z 5 gwiazdek 4.1 (7)
    4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (84)