Opublikuj swoje produkty
Frame litter bin - 240 L
Nola

Frame litter bin - 240 L

The Frame litterbin has a modern design. The litterbin’s sides taper inwards and upwards from the base, meeting the upper rim at the inner edge. The litterbin can be ordered with an ashtray integrated into the top, and also customised with logos and emblems laser-cut into the surface. Frame is available in two sizes, 120 litres or 240 litres. Made with functionality in mind, the litterbin corresponds to the Frame planters. Together, they can bring contemporary style to any urban setting. Design: Broberg & Ridderstråle
Opis
  • Volume: 240 L. Assembly: Freestanding and attachable. Ashtray can be integrated on top. Bright-galvanized, yellow chromated and powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding Maintenance: Repainted with alkyd if necessary.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyframe_litter_bin_240l
  • Rodzina produktuLitter bins
  • Grupa produktuLitter bins
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2017-12-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1150
  • Szerokość (mm)590
  • Głębokość (mm)590
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyStal malowana proszkowo
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)80
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Pojemniki na odpady
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
Podobne produkty

3.8 z 5 gwiazdek 3.8 (66)
4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (32)
4.1 z 5 gwiazdek 4.1 (8)
3.6 z 5 gwiazdek 3.6 (7)
4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (81)