Opublikuj swoje produkty
Frame planter - 730 L
Nola

Frame planter - 730 L

3.6 z 5 gwiazdek3.6(27 recenzje)
Few designers create containers as artfully as the Stockholm-based duo Broberg & Ridderstråle, whose designs include cube and rectilinear planters. This set of planters is characterised by sides that taper inwards and upwards from the base, meeting the upper rim at an inner point, making the upper part of the frame visible while concealing the lower half. By making the frame visible, it creates a wide rim and provides handles. The planters have an eye-catching trompe l’oeil effect that may trick the eye, but not the hand. Design: Broberg & Ridderstråle.
Opis
  • Volume: 730 L. Alos available in 120-litre, 130-litre, or 340-litre versions. Fully assembled. The planters are made from rust-resistant sheet steel powder-coated in Noir 200 Sablé. Non standard colours for an additional fee. Freestanding. Can be attached to the surface with M10 bolts. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyframe_planter_730l
  • Rodzina produktuPlanting
  • Grupa produktuPlanters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)920
  • Szerokość (mm)950
  • Głębokość (mm)950
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal malowana proszkowo
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)55
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
Podobne produkty

4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (37)
4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (32)
4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (35)
4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (82)