Opublikuj swoje produkty
Kajen bench
Nola

Kajen bench

This bench may be created from conventional wooden slats, but its design is completely unique. The seat sits atop simple structural supports at either side to form a simple and practical design. This bench can be paired with other seating in the Kajen series, such as the backed bench and footrest, or the standard Kajen bench with a backrest and armrests. Design: Thomas Bernstrand.
Opis
  • The seat attaches to the legs with bolts provided. The seat and backrest are crafted in slats made from alkyd oil enameled pine or FSC-certified Ipé wood. The standard colour for pine is light grey NCS S5502-B. The armrests are made of bent steel plate. The legs are made of bent steel plate. All steel pieces are zinc-electroplated, chromed and powder-coated in Noir 200 Sablé. Other colours are available at an extra cost. Non standard colours for an additional fee.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykajen_bench
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuBenches
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)460
  • Szerokość (mm)1800
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
Podobne produkty

4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (32)
4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (37)
4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (82)
4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (35)