Opublikuj swoje produkty
Klocka planter
Klocka planter
Klocka planter
Klocka planter
    Nola

    Klocka planter

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(10 recenzje)

    The new planter Klocka is crafted in sandcast aluminium. The planter is a contemporary interpretation of classic turntables. The surface pattern is made in relief and wraps around the body of the planter and its oversized edge.

    Opis
    • Dimensions and weight:

      Height: 44 cm

      Ø: 60 cm

      Materials:

      100% recycled Sandcast Aluminium.

      Standard colours:

      Cast aluminium

      Product number:

      Ö13-47

      Klocka planter in untreated sandcast aluminium

      Assembly and placement:

      Delivered assembled

      Entries, courtyards, roof terraces

      Maintenance:

      Clean as needed

      Download our general maintenance advice

      Character:

      Sculptural planter for green bejewelling of outdoor spaces

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyklocka-planter
    • Rodzina produktuPlanting
    • Grupa produktuPlanters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)440
    • Szerokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    Podobne produkty

    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (37)
    4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (32)
    4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (35)
    4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (82)