Opublikuj swoje produkty
Korg bench swing
Korg bench swing
    Nola

    Korg bench swing

    3.6 z 5 gwiazdek3.6(7 recenzje)

    In response to an increased demand for swing sofas, the popular Korg series by Thomas Bernstrand is now complemented with a much-anticipated swinging sofa as an addition to the existing collection. swing sofa is suspended from two bars attached to a sturdy A-shaped steel frame that is bolted to the ground. The mesh in the Korg series is valuable for many open outdoor spaces, making the furniture both low-maintenance and dry, as water doesn't accumulate in ways it does on larger surfaces. The seat and frame can be ordered in different colours for an extra exciting expression.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykorg-bench-swing
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuSofas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1825
    • Szerokość (mm)2200
    • Głębokość (mm)1140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStreet and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-11 29 00
    • OmniClass TitleSite Furnishings

    Podobne produkty

    4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (32)
    4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (37)
    4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (82)
    4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (35)