Opublikuj swoje produkty
Leksand park bench
Nola

Leksand park bench

The classical Leksand chair, which traces its origins back to the 18th century, provided the inspiration for this elegant backed bench and generous armchair. Both products are designed with seat heights and armrests optimised for use by individuals who may be less able. Made from FSC-certified cumarowood with metal parts crafted from sand-casted aluminium, the furniture is unrivalled in quality. As a result, Leksand is robust enough to withstand harsh winters, enabling the products to remain outdoors all year round. Design: Tema.
Opis
  • FSC-certified cumaro wood with metal parts crafted from sand-casted aluminium. Color: Grey, RAL Gris 150 Sablé finstruktur. Other colors are available for an extra cost. Maintenance: Scratches in the steel can be repainted with alkyd oil enamel.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyleksand-park-bench
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuBacked benches
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1000
  • Szerokość (mm)1685
  • Głębokość (mm)610
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)60
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
Podobne produkty