Opublikuj swoje produkty
Ljusnan table
Ljusnan table
Ljusnan table
    Nola

    Ljusnan table

    Ljusnan is an attachable small table with illuminated bottom that can be mounted to other products, such as walls, standalone benches, or other fixed installations where a tray or surface is needed for placement of everyday objects or support.

    The table features a steel tabletop with an integrated LED fixture that emits light downwards and to the sides, creating a pleasantly inviting and secure atmosphere. The tabletop size is just right for two arms to meet, a sketchbook, laptop, or two cups with a thermos.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyljusnan-table
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuTables
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)470
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Waga netto (kg)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-11 00 00
    • OmniClass TitleSite Products

    Podobne produkty