Opublikuj swoje produkty
Lotus planter
Nola

Lotus planter

3.6 z 5 gwiazdek3.6(18 recenzje)

Lotus is a solid, generous planter made in sandcast aluminium. The planter’s sculptural design captures the beauty of the petals’ rounded shapes as it creates a container for flowers, plants and ornamental trees. Clustering several planters together creates an attractive feature, and placing them in a row can provide a stylish means of dividing space. The planter’s unique style suits variety of outdoor settings.

Opis
  • Dimensions and weight

    Dimensions Ø: 120 cm.
    Inner size Ø: 71cm
    Height: 57 cm
    Weight: 93 lbs
    Volume: 110 litres

    Materials:

    Sandcast Aluminum.

    Sand-coasted in 100 % recycled aluminum. Powder-coated in silver Gris 2150 Sablé.

    Standard colours:

    Gris 2150 Sablé

    Product number:

    Ö14-49  Lotus Planter
    Ö14-49BT10 Mona irrigation tank for Lotus Planter, volume 10liters.

    Additional description number:

    C for any color, at a standard cost.

    Assembly and placement:

    Mounted.
    Free standing.
    The holes for the attachment to the ground is on the inside.

    Maintenance:

    Repaint with an alkyd paint, if necessary.

    Character:

    A solid and generous planter for outdoor environments.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLotus
  • Rodzina produktuPlanting
  • Grupa produktuPlanters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)570
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)1200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)93
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
Podobne produkty

3.8 z 5 gwiazdek 3.8 (68)
4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (82)
4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (35)
4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (32)
3.6 z 5 gwiazdek 3.6 (20)
4.5 z 5 gwiazdek 4.5 (37)