Opublikuj swoje produkty
Minimal bench - 2 seats
Nola

Minimal bench - 2 seats

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
A suggested by the name, the bench, like its accompanying table, are minimal in style yet maximal in value, performance and durability. While the simplicity of the design makes Minimal suitable for almost any interior décor, it also makes it easy to maintain, stack and store away. Design: Ola Rune and Eero Koivisto.
Opis
  • Fully assembled. One-, Two- and Three-seaters. An upholstered version is available upon request. The wooden parts are made in oiled wood veneer and the frame is made in black powder-coated steel. The beech version is made in solid beech wood. Optional color for an additional fee. Placement: Pre-prepared to be attached to the ground. Maintenance: Oil as needed.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyminimal_bench2
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuBenches
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)460
  • Szerokość (mm)804
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDąb
  • Materiał dodatkowyStal malowana proszkowo
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)16
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
Podobne produkty

4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (32)
4.3 z 5 gwiazdek 4.3 (81)
3.8 z 5 gwiazdek 3.8 (66)
4.0 z 5 gwiazdek 4.0 (35)
4.2 z 5 gwiazdek 4.2 (5)