ND NTech Double Patio door
NorDan

ND NTech Double Patio door

Double sliding patio door. Double or triple glazing Timber with optional exteriour aluminium cladding.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNORDAN-4S
  • Rodzina produktuNorDan
  • Grupa produktuNTech
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-09-15
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wNorwegia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass TitleDoors
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Norwegia
Szwecja