Odniesienie unikalne: | NORDAN-SD |
---|---|
Producent: | NorDan |
Rodzina produktu: | NorDan |
Grupa produktu: | NTech |
Data publikacji: | 2016-09-15 |
Numer edycji: | 3 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.nordan.no/produkt/skyvedor-2-floyet/ |
---|---|
Instrukcje instalacji: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
Opis techniczny: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: | http://docs.nordan.no/Index?productCode=SD |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/nordan/product/nordan-sd
Główny materiał: | Wood |
---|---|
Materiał wtórny: | Glass |
Zaprojektowane w: | Norway |
Wyprodukowane w: | Norway |
Kategoria BIMobject: | Drzwi - Zestawy drzwi |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Door |
Nazwa UNSPSC: | Doors |
Kod UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 Kod: | JL20 |
Uniclass 1.4 Opis: | Doors |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-30 |
Uniclass 2.0 Opis: | Door And Window Systems |
Uniclass 2015 Kod: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Opis: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Kod: | 10-50-25-25 |
NBS Reference Opis: | Doors, Windows And Glazing Survey Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
Numer OmniClass: | 23-17 11 00 |
Tytuł OmniClass: | Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
BIMobject®