Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

ND NTech Villa Topswing reversible Opus

Odniesienie unikalne: NORDAN-TY
Producent: NorDan
Rodzina produktu: NorDan
Grupa produktu: NTech Villa
Data publikacji: 2016-09-15
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Outward opening top hung window with Opus ironmongery. Double or triple glazing. Timber with optional exteriour aluminium cladding.


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: Aluminium
Zaprojektowane w: Norway
Wyprodukowane w: Poland

Kategoria BIMobject: Okna - Zawiasy
Klasyfikacja IFC: Window
Nazwa UNSPSC: Windows
Kod UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Kod: JL10
Uniclass 1.4 Opis: Windows
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-97
Uniclass 2.0 Opis: Windows
Uniclass 2015 Kod: EF_25_30
Uniclass 2015 Opis: Doors and windows
NBS Reference Kod: 59-97
NBS Reference Opis: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Numer OmniClass: 23-17 13 00
Tytuł OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows