Opublikuj swoje produkty
NTech Villa Fixed sash
NorDan
Zarchiwizowane

NTech Villa Fixed sash

Fixed window used in combination with opening windows to achieve a common glazing line. Double or triple glazing. Timber with optional exteriour aluminium cladding.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNORDAN-TZ
  • Rodzina produktuNTech
  • Grupa produktuNTech Villa
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-09-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wNorwegia
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Ramy stałe
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows