Opublikuj swoje produkty
Mild Steel 2 mm Duct FB, L=1m

Mild Steel 2 mm Duct FB, L=1m

• Welded duct with clipped edge.
• Steel quality SS1312.
• Base and top coat in RAL 7032 grey, 50 microns.
• Max. working temperature of the surface treatment is 80°C.
• For assembly of duct and fittings with clipped edge use FSFE or FSDB Clips.
• For diameters up to 1000 mm.

ORDER EXAMPLE:
Duct W MS 2mm 450FB L=1m RAL 7032

Opis
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100MS2mm10004,98240020909‍
    120MS2mm10005,98240020912‍
    125MS2mm10006,28240020915‍
    140MS2mm10006,98240020918‍
    150MS2mm10007,48240020921‍
    160MS2mm10007,98240020924‍
    180MS2mm10008,98240020927‍
    200MS2mm10009,98240020930‍
    225MS2mm100011,18240020933‍
    250MS2mm100012,38240020936‍
    300MS2mm100014,88240020939‍
    315MS2mm100015,58240020942‍
    350MS2mm100017,38240020945‍
    400MS2mm100019,78240020948‍
    450MS2mm100022,28240020951‍
    500MS2mm100024,68240020954‍
    550MS2mm100027,18240020957‍
    600MS2mm100029,68240020960‍
    630MS2mm100031,18240020963‍
    650MS2mm1000328240020966‍
    700MS2mm100034,58240020969‍
    750MS2mm1000378240020972‍
    800MS2mm100039,48240020975‍
    850MS2mm100041,98240020978‍
    900MS2mm100044,48240020981‍
    950MS2mm100046,88240020984‍
    1000MS2mm100049,38240020987‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-2mm-ms-duct-fb-l-1m
  • Rodzina produktuMild Steel
  • Grupa produktuDuct & Clips
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-07-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMild Steel
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania