Opublikuj swoje produkty
QF Pressed Bend, 30 Degree R=1,5

QF Pressed Bend, 30 Degree R=1,5

Duct Bends allow airflow direction change in a run of duct.
Standard QF® Pressed Bends are available in 90°, 60°, 45°, 30° and 15° with Quick-Fit rolled ends.

Nordfab Quick-Fit® is a modular system of ductwork that allows easy installation into process ventilation / dust collection systems.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 100QF 30Deg R=1,5

Opis
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80301.5Galv0,9mm0,28210000175‍
    100301.5Galv0,9mm0,38210000180‍
    125301.5Galv0,9mm0,38210000185‍
    140301.5Galv0,9mm0,48210000190‍
    150301.5Galv0,9mm0,58210000195‍
    160301.5Galv0,9mm0,58210000200‍
    180301.5Galv0,9mm0,78210000205‍
    200301.5Galv0,9mm0,98210000210‍
    224301.5Galv0,9mm1,38210000215‍
    250301.5Galv0,9mm1,58210000220‍
    300301.5Galv0,9mm2,28210000225‍
    315301.5Galv0,9mm2,28210000230‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-30-degree-qf-pressed-bend-r-15
  • Rodzina produktuQF Ducting
  • Grupa produktuBends
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania