Opublikuj swoje produkty
Flanged 60 Degree Pressed Bend, FLI

Flanged 60 Degree Pressed Bend, FLI

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 60° Pressed Bend is connected to other duct components using the FLI type flanges retained by the flat edge on each end. The loose flanges allow rotation for ease of installation.

FB Bends are also available in 90°, 45°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 125FLI 60Deg R=1,5

Opis
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80601.5Galv0,9mm1,138210002499‍
    100601.5Galv0,9mm1,238210002504‍
    120601.5Galv0,9mm1,468210002509‍
    125601.5Galv0,9mm1,468210002514‍
    140601.5Galv0,9mm1,428210002519‍
    150601.5Galv0,9mm1,838210002524‍
    160601.5Galv0,9mm2,098210002529‍
    180601.5Galv0,9mm2,228210002534‍
    200601.5Galv0,9mm3,478210002539‍
    225601.5Galv0,9mm4,008210002544‍
    250601.5Galv0,9mm4,538210002549‍
    300601.5Galv0,9mm6,008210002554‍
    315601.5Galv0,9mm6,398210002559‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-60deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • Rodzina produktuFB Ducting
  • Grupa produktuBends
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania