Opublikuj swoje produkty
QF Slip Duct with Clip and O-Ring

QF Slip Duct with Clip and O-Ring

Used to provide variable length adjustment of QF System. Sometimes referred to as a slip joint, telescopic piece, telescope, or make up piece.

Quick-Fit rolled edges on our duct allow quick and easy connections with the QF Clip when installing, extending, or taking apart runs of ducting.

Opis
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm2780,508210001642‍
    100Galv0,7mm2780,648210001643‍
    125Galv0,7mm2780,788210001644‍
    140Galv0,7mm2780,848210001645‍
    150Galv0,7mm2780,908210001646‍
    160Galv0,7mm2781,158210001647‍
    180Galv0,7mm2711,358210001648‍
    200Galv0,7mm2711,208210001649‍
    224Galv0,7mm2711,308210001650‍
    250Galv0,7mm2711,408210001651‍
    300Galv0,7mm2621,708210001652‍
    315Galv0,7mm2621,808210001653‍
    350Galv0,7mm2622,008210001654‍
    400Galv0,9mm2622,908210001655‍
    450Galv0,9mm2623,308210001656‍
    500Galv0,9mm2623,708210001657‍
    560Galv0,9mm2624,108210001658‍
    630Galv0,9mm2624,608210001659‍
    710Galv0,9mm2625,208210001660‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-eu-qf-slip-duct
  • Rodzina produktuQF Ducting
  • Grupa produktuDuct & Clips
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania