Opublikuj swoje produkty
FB Clip Quick Release

FB Clip Quick Release

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries. Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends.

The Quick Release Clip makes those connections easy as it wraps around the flat edges.

Galvanised steel construction with PVC lining
Available in sizes Ø 080-400 mm hinged type and Ø 450-600 bolted type

ORDER EXAMPLE:
Clip Quick Release FB Galv 120mm

Opis
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv0,188210003082‍
    100Galv0,208210003083‍
    120Galv0,228210003084‍
    125Galv0,238210003085‍
    140Galv0,258210003086‍
    150Galv0,268210003087‍
    160Galv0,278210003088‍
    180Galv0,298210003089‍
    200Galv0,318210003090‍
    225Galv0,348210003091‍
    250Galv0,378210003092‍
    280Galv0,418210003093‍
    300Galv0,428210003094‍
    315Galv0,448210003095‍
    350Galv0,488210003096‍
    400Galv0,538210003097‍
    450Galv0,598210003098‍
    500Galv0,648210003099‍
    550Galv0,708210003100‍
    600Galv0,758210003101‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-fb-clip-quick-release
  • Rodzina produktuFB Ducting
  • Grupa produktuDuct & Clips
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania