Opublikuj swoje produkty
FB Dropout Box

FB Dropout Box

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. The FB Dropout Box is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the flat edge on each end. The Dropout Box stops large wood chips in the airstream. Inside the duct, deflectors knock chips downward into the builtin hopper.

Galvanised steel construction
Available in sizes Ø 160-550

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Drop Out Box Galv 400FB

Opis
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    160Galv48011,308210001924‍
    200Galv60016,008210001925‍
    250Galv75023,108210001926‍
    315Galv94534,208210001927‍
    400Galv120066,508210001928‍
    500Galv150096,608210001929‍
    550Galv1500114,308210001930‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-fb-dropout-box
  • Rodzina produktuFB Ducting
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania