Opublikuj swoje produkty
QF/FB Floor Sweep

QF/FB Floor Sweep

Nordfab’s QF Floor Sweep is easily clamped into Quick-Fit® Ducting systems to provide a quick and easy way to dispose of dust and debris in a shop or manufacturing facility.

Galvanised steel construction
Available in sizes Ø 080-300

ORDER EXAMPLE:
Floor Sweep Galv 160QF/FB

Opis
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv4503,258210001097‍
    100Galv4503,258210001098‍
    125Galv4503,358210001099‍
    140Galv4503,498210001100‍
    150Galv4503,468210001101‍
    160Galv4503,468210001102‍
    180Galv4504,008210001103‍
    200Galv4504,008210001104‍
    224Galv4504,008210001105‍
    250Galv4504,008210001106‍
    300Galv4504,008210001107‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-fb-floor-sweep
  • Rodzina produktuFB Ducting
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania