Opublikuj swoje produkty
FB Nipple for Hose

FB Nipple for Hose

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. The FB Nipple for Hose is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the flat edge, and features a hose end on the other.

- Galvanised steel construction
- Available in sizes Ø 080-300 with steel thickness 0,7 mm and Ø 315 with thickness 0,9 mm

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Nipple for Hose Galv 0,7mm 300FB

Opis
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,108210003822‍
    100Galv0,7mm0,138210003823‍
    120Galv0,7mm0,168210003824‍
    125Galv0,7mm0,168210003825‍
    140Galv0,7mm0,188210003826‍
    150Galv0,7mm0,198210003827‍
    160Galv0,7mm0,218210003828‍
    180Galv0,7mm0,238210003829‍
    200Galv0,7mm0,268210003830‍
    225Galv0,7mm0,298210003831‍
    250Galv0,7mm0,328210003832‍
    275Galv0,7mm0,368210003833‍
    300Galv0,7mm0,398210003834‍
    315Galv0,9mm0,418210003835‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-fb-nipple-for-hose
  • Rodzina produktuFB Ducting
  • Grupa produktuAdapters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania