Opublikuj swoje produkty
RGSL Manual Diverter Valve

RGSL Manual Diverter Valve

Designed for quick changes between two streams and ideal for conveying dust particulate, our diverters meet EU’s machinery directive (98/37/EC) and as standard are manufactured in 2 and 3 mm painted mild steel.

Operation
• The damper should be connected to clean and dry compressed air
• Normal working pressure: 0.6 MPa (6 bar)
• Maximum pressure: 1.0 MPa (10 bar)
• Temp. range: 80° C (dry air 20° C)

Finish
• RAL5010 blue

ORDER EXAMPLE:
Diverter Y RGSL Manual MS 2 and 3mm 300QF/FB 60Deg RAL 5010

Opis
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm33014,048210000870‍
    150Mild Steel2 and 3mm45517,048210000872‍
    160Mild Steel2 and 3mm45517,048210000873‍
    180Mild Steel2 and 3mm52517,048210000874‍
    200Mild Steel2 and 3mm52517,048210000875‍
    250Mild Steel2 and 3mm82017,048210000877‍
    300Mild Steel2 and 3mm90023,48210000878‍
    350Mild Steel2 and 3mm88025,68210000880‍
    400Mild Steel2 and 3mm93029,358210000881‍
    450Mild Steel2 and 3mm96532,98210000882‍
    500Mild Steel2 and 3mm104036,578210000883‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-fb-rgsl-manual-diverter-valve
  • Rodzina produktuFB Ducting
  • Grupa produktuDiverter Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMild Steel
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania