Opublikuj swoje produkty
SBMS Manual Damper

SBMS Manual Damper

The SBMS type energy saving damper is a manually operated sliding damper which can be used in QF or FB ducting lines.

- Galvanised steel construction
- Available in sizes Ø 080-400

ORDER EXAMPLE:
Damper Manual SBMS Galv 224QF/FB

Opis
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv3,08210000784‍
    100Galv3,08210000785‍
    125Galv3,58210000786‍
    140Galv4,08210000787‍
    150Galv4,08210000788‍
    160Galv4,58210000789‍
    180Galv5,08210000790‍
    200Galv6,08210000791‍
    224Galv6,58210000792‍
    250Galv7,58210000793‍
    300Galv9,58210000794‍
    315Galv10,08210000795‍
    350Galv11,58210000796‍
    400Galv14,08210000797‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-fb-sbms-manual-damper
  • Rodzina produktuFB Ducting
  • Grupa produktuDampers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania