Opublikuj swoje produkty
FB Telescopic Laser Welded Duct, 6 mm edge

FB Telescopic Laser Welded Duct, 6 mm edge

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries. Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends.

FB Telescopic Duct including quicklock is connected to other ducting components using FB Clips.

Galvanised steel construction with laser welded seam
Available in sizes Ø 080-350 with steel thickness 0,7 mm and Ø 400 with thickness 0,9 mm
Length is 500mm

ORDER EXAMPLE:
Duct W telescopic Galv 0,7mm 150FB L=0,5m

Opis
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm5001,068210004363‍
    100Galv0,7mm5001,338210004364‍
    120Galv0,7mm5001,578210004365‍
    125Galv0,7mm5001,618210004366‍
    140Galv0,7mm5001,818210004367‍
    150Galv0,7mm5001,958210004368‍
    160Galv0,7mm5002,058210004369‍
    180Galv0,7mm5002,058210004370‍
    200Galv0,7mm5002,308210004371‍
    225Galv0,7mm5002,538210004372‍
    250Galv0,7mm5002,908210004373‍
    300Galv0,7mm5003,758210004374‍
    315Galv0,7mm5003,938210004375‍
    350Galv0,7mm5004,528210004376‍
    400Galv0,9mm5005,118210004377‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-fb-telescopic-laser-welded-duct-6mm-edge
  • Rodzina produktuFB Ducting
  • Grupa produktuDuct & Clips
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania