Opublikuj swoje produkty
FLI Cut In 90°

FLI Cut In 90°

Flanged duct with pre-drilled, loose FLI flanges for ease of alignment during installation. Ø80 - 1000 mm, galvanised steel construction.

Nordfab FLI Flanged Cut-In Branch comes with pre-drilled, loose FLI flanges at each end for ease of alignment and connection to other ducting components during installation. Nordfab FLI Flanged Cut-In Branches are used to branch into main duct lines. Available in 30° and 90°, in galvanised steel construction.

When ordering, please specify ØA, Main
L = (ØB / 2) + 58
ØB must be smaller than or equal to the Main.

Nordfab flanged ductwork is typically used for larger diameters and used in high-pressure industrial ventilation systems where airtight connections are essential.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-flanged-90-degree-cut-in-branch-fli
  • Rodzina produktuFlanged Ducting
  • Grupa produktuBranches
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania