Opublikuj swoje produkty
Flanged Adapter (QF)

Flanged Adapter (QF)

Adapter allows quick connection of QF duct to a flanged connector.

ORDER EXAMPLE:
Adapter Flange Galv 0.9mm 500QF 500FLN

Opis
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,258210000000‍
    100Galv0,7mm0,428210000001‍
    125Galv0,7mm0,628210000002‍
    140Galv0,7mm0,698210000003‍
    150Galv0,7mm0,688210000004‍
    160Galv0,7mm0,778210000005‍
    180Galv0,7mm0,878210000006‍
    200Galv0,7mm0,968210000007‍
    224Galv0,7mm1,178210000008‍
    250Galv0,7mm1,388210000009‍
    300Galv0,7mm1,638210000010‍
    315Galv0,7mm1,718210000011‍
    350Galv0,7mm1,898210000012‍
    400Galv0,9mm2,138210000013‍
    450Galv0,9mm2,388210000014‍
    500Galv0,9mm2,658210000015‍
    560Galv0,9mm2,958210000016‍
    630Galv0,9mm3,288210000017‍
    710Galv0,9mm3,698210000018‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-flanged-adapter--qf
  • Rodzina produktuQF Ducting
  • Grupa produktuAdapters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania