Opublikuj swoje produkty
HV Branch Pipes

HV Branch Pipes

Branch pipes are used to join HV vacuum pipes together or connect a suction pipe. 45° branch.

Galvanised steel, 304SS, or 316L construction

The term ‘high vacuum’ refers to the high vacuum and low airflow used to catch, transport and filter fumes, dust and other particles.

Our solutions include:
• Extraction of fumes from welding torches
• Extraction of grinding dust directly from the handheld grinding machine thanks to our range of manifolds that matches most hand-held machines on the market
• Cleaning of floors and machines etc. with our wide choice of accessories
• Transport of large volumes of material which may be both heavy and abrasive

ORDER EXAMPLE:
Branch HV Galv 2mm 127RO 127RO 76RO 45Deg

Opis
  • ø A (mm)ø B (mm)ø C (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    505050Galv1,5mm0,5040130650‍
    636350Galv1,5mm5,8040136039‍
    636363Galv1,5mm0,7440130660‍
    767650Galv1,5mm0,9940135660‍
    767663Galv1,5mm1,3040135650‍
    767676Galv1,5mm1,3040135640‍
    10210263Galv2mm1,5240130600‍
    10210276Galv2mm1,8040135630‍
    102102102Galv2mm5,8040136038‍
    12712776Galv2mm2,2040135620‍
    127127102Galv2mm2,7040135610‍
    152152102Galv2mm5,8040136037‍
    152152152Galv2mm5,8740134150‍
    203203102Galv2mm2,1340131050‍
    505050304SS1,5mm0,48210005118‍
    636363304SS1,5mm0,68210005119‍
    767650304SS1,5mm08210005126‍
    767663304SS1,5mm1,08210005120‍
    767676304SS1,5mm1,08210005121‍
    10210276304SS2mm1,88210005123‍
    102102102304SS2mm08210005122‍
    127127102304SS2mm2,88210005124‍
    505050316SS1,2mm0,48210005024‍
    767650316SS1,6mm18210005026‍
    767663316SS1,6mm1,18210005027‍
    767676316SS1,6mm1,18210005028‍
    10210276316SS2mm2,18210005029‍
    102102102316SS2mm2,38210005030‍
    129129102316SS2mm2,88210005031‍
    154154129316SS2mm3,958210005032‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-hv-branch-pipes
  • Rodzina produktuHigh Vacuum
  • Grupa produktuBranches
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-07-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania