Opublikuj swoje produkty
HV SBBA Manual Damper

HV SBBA Manual Damper

The SBBA is a circular slide damper for tight closure. In the closed position, the damper is airtight and silent. Since there is no damper blade in the air stream in the open position, the damper is suitable for use in systems for dustladen air. The damper is used for closing extraction points on machinery and in workplaces not currently in use.

ORDER EXAMPLE:
Damper Manual SBBA Galv 76RO

Opis
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    50Galv2,308210004509‍
    63Galv2,408210004510‍
    76Galv2,508210004511‍
    102Galv2,808210004514‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-hv-sbba-manual-damper
  • Rodzina produktuHigh Vacuum
  • Grupa produktuDampers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-07-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania