Opublikuj swoje produkty
QF Ball Joint
QF Ball Joint

    QF Ball Joint

    Installed in ductwork as part of a dust collection system, the Nordfab QF Ball Joint allows up to 22° of movement off-center. The movement allows flexibility in the duct, allowing it to rotate in all directions. The ball joint’s use is similar to that of a QF Bend but a Bend has a set angle and direction whereas a ball joint has 360° directional capability and an angle from 0°-22°, depending on the application.

    ORDER EXAMPLE:
    Ball Joint Galv 1,0mm 100QF

    Opis
    • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
      100Galv1,02801,008210002216‍
      125Galv1,02951,258210002217‍
      150Galv1,03151,608210002218‍
      200Galv1,03602,558210002220‍
      250Galv1,03502,808210002222‍
      300Galv1,04203,708210002223‍
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyen-qf-ball-joint
    • Rodzina produktuQF Ducting
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
    • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
    • Kod ETIMEG015540
    • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
    • OmniClass Number23-33 49 00
    • OmniClass TitleHVAC Ductwork

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania