Opublikuj swoje produkty
QF Double Branch, 30 Degree

QF Double Branch, 30 Degree

QF Double Branches, used in dust collection systems, are ductwork used to port to machine outlets or other duct lines.
Standard Double Branches are 30º, Optional 45º.
When ordering specify ØA, ØB, ØC, ØD.

L = ( ØB x 2 ) + 206.
ØC must be smaller than or equal to ØA.
ØB and ØD must be smaller than or equal to ØC.
ØB must be smaller than or equal to ØD
Reducer at ØB or ØD may be required. Use formulas above to determine.

Galvanised steel or 304SS construction.

ORDER EXAMPLE:
Branch Double Galv 0,7mm 160QF 140QF 150QF 140QF 30Deg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-qf-double-branch-30
  • Rodzina produktuQF Ducting
  • Grupa produktuBranches
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyStainless steel 304
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania