Opublikuj swoje produkty
QF Dropout Box

QF Dropout Box

The Drop Out Box stops large wood chips in the airstream. Inside the duct, deflectors knock chips downward into the built-in hopper.

ORDER EXAMPLE:
Drop Out Box Galv 500QF

Opis
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    160Galv48011,68210001915‍
    200Galv60016,58210001916‍
    250Galv75023,68210001917‍
    315Galv945358210001918‍
    350Galv105067,88210001919‍
    400Galv120067,88210001920‍
    450Galv1350858210001921‍
    500Galv150098,38210001922‍
    560Galv1500120,28210001923‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-qf-dropout-box
  • Rodzina produktuQF Ducting
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania