Opublikuj swoje produkty
Flexible Polyurethane Hose PU4

Flexible Polyurethane Hose PU4

Polyurethane hose with embedded steel helix.

- 0,4 mm thickness, also available 0,7 mm
- Available in sizes Ø 051-305
- Available in 5 or 10 meter lengths, see see article numbers below

ORDER EXAMPLE:
Hose Polyurethane 63mm L=10m PU4

Opis
  • ø A (mm)L mmMaterialWeight(kg)Item No.
    515Polyurethane1,1540375956‍
    5110Polyurethane2,3040375957‍
    635Polyurethane1,6540375958‍
    6310Polyurethane3,4040375959‍
    765Polyurethane1,7540375960‍
    7610Polyurethane4,3040375961‍
    825Polyurethane2,3040375962‍
    8210Polyurethane4,6040375963‍
    1025Polyurethane2,5540375964‍
    10210Polyurethane5,1040375965‍
    1275Polyurethane3,1540375966‍
    12710Polyurethane6,3040375967‍
    1525Polyurethane3,7540375968‍
    15210Polyurethane7,5040375969‍
    1655Polyurethane4,0840375970‍
    16510Polyurethane8,1640375971‍
    1825Polyurethane4,3040375972‍
    18210Polyurethane8,6040375973‍
    2035Polyurethane5,1040375974‍
    20310Polyurethane10,2040375975‍
    2295Polyurethane5,5040375976‍
    22910Polyurethane11,0040375977‍
    2545Polyurethane6,4040375978‍
    25410Polyurethane12,8040375979‍
    3055Polyurethane7,7040375980‍
    30510Polyurethane15,4040375981‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-qf-flexible-polyurethane-hose-pu4-t-4
  • Rodzina produktuQF Ducting
  • Grupa produktuHose & Clamps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania