Opublikuj swoje produkty
QF Standard Branch, 30 Degree

QF Standard Branch, 30 Degree

QF Ducting is designed to be installed into a process ventilation or dust collection system. QF Standard Branches are used to port to machine outlets or other duct lines.
Standard branches are 30º, Optional 45º.
When ordering specify ØA, ØB, ØC.

L = ( ØB x 2 ) + 206.
ØC must be smaller than or equal to ØA.
ØB must be smaller than or equal to ØC.
Use formulas above to determine if a reducer is needed at ØC.

Galvanised steel or 304SS construction.

ORDER EXAMPLE:
Branch Std Galv 0,7mm 80QF 80QF 80QF 30Deg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-qf-standard-branch-30
  • Rodzina produktuQF Ducting
  • Grupa produktuBranches
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania