Opublikuj swoje produkty
QF Tabular Rivet Adapter

QF Tabular Rivet Adapter

Adapter allows quick connection of QF and QFS ducting to tabular rivet mounts.

ORDER EXAMPLE:
Adapter Rivet Galv 0,7mm 150QF

Opis
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,108210000049‍
    100Galv0,7mm0,128210000050‍
    125Galv0,7mm0,158210000051‍
    140Galv0,7mm0,178210000052‍
    150Galv0,7mm0,188210000053‍
    160Galv0,7mm0,198210000054‍
    180Galv0,7mm0,238210000055‍
    200Galv0,7mm0,258210000056‍
    224Galv0,7mm0,288210000057‍
    250Galv0,7mm0,328210000058‍
    300Galv0,7mm0,398210000059‍
    315Galv0,7mm0,418210000060‍
    350Galv0,7mm0,468210000061‍
    400Galv0,9mm0,688210000062‍
    450Galv0,9mm0,768210000063‍
    500Galv0,9mm0,848210000064‍
    560Galv0,9mm0,958210000065‍
    630Galv0,9mm1,068210000066‍
    710Galv0,9mm1,208210000067‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-qf-tabular-rivet-adapter
  • Rodzina produktuQF Ducting
  • Grupa produktuAdapters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania