Opublikuj swoje produkty
QF Ventilation Adapter

QF Ventilation Adapter

Nordfab's QF Ventilation Adapter allows quick connection of QF duct to spiro ventilation connections.

Galvanised steel or 304SS construction

ORDER EXAMPLE:
Adapter Ventilation Galv 0,7mm 315QF

Opis
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,168210000106‍
    100Galv0,7mm0,228210000107‍
    125Galv0,7mm0,268210000108‍
    140Galv0,7mm0,308210000109‍
    150Galv0,7mm0,328210000110‍
    160Galv0,7mm0,348210000111‍
    180Galv0,7mm0,388210000112‍
    200Galv0,7mm0,428210000113‍
    224Galv0,7mm0,488210000114‍
    250Galv0,7mm0,548210000115‍
    300Galv0,7mm0,648210000116‍
    315Galv0,7mm0,668210000117‍
    350Galv0,7mm0,748210000118‍
    400Galv0,9mm1,088210000119‍
    450Galv0,9mm1,228210000120‍
    500Galv0,9mm1,368210000121‍
    560Galv0,9mm1,528210000122‍
    630Galv0,9mm1,718210000123‍
    710Galv0,9mm1,938210000124‍
    80304SS0,7mm0,48210003456‍
    100304SS0,7mm0,58210003457‍
    125304SS0,7mm0,558210003458‍
    140304SS0,7mm0,588210003459‍
    150304SS0,7mm0,598210003460‍
    160304SS0,7mm0,68210003461‍
    180304SS0,7mm0,628210003462‍
    200304SS0,7mm0,658210003463‍
    224304SS0,7mm0,78210003464‍
    250304SS0,7mm0,758210003465‍
    300304SS0,7mm0,98210003466‍
    315304SS0,7mm0,988210003467‍
    350304SS0,7mm1,18210003468‍
    400304SS0,7mm1,228210003469‍
    450304SS0,7mm1,288210003470‍
    500304SS0,7mm1,558210003471‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-qf-ventilation-adapter
  • Rodzina produktuQF Ducting
  • Grupa produktuAdapters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyStainless steel 304
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania