Opublikuj swoje produkty
QF Y-Branch, 60 Degree

QF Y-Branch, 60 Degree

QF Y-Branches, in a line of QF ductwork in a dust collection system, are used to port to machine outlets or to other duct lines. Y branches are often called trouser pieces.

Standard Y-branches are 60º, Optional 90º.

When ordering, specify ØA, ØB, ØD.

L = A + 100.
B and D must be smaller than or equal to A.

Galvanised steel or 304SS construction.

ORDER EXAMPLE:
Branch Y Galv 0,7mm 100QF 100QF 100QF 60Deg

Available in Galvanized steel or 304 stainless steel

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-qf-y-branch--breeches--60
  • Rodzina produktuQF Ducting
  • Grupa produktuBranches
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyStainless steel 304
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania