Opublikuj swoje produkty
QFS Double Branch, 30 Degree

QFS Double Branch, 30 Degree

Made of galvanized steel. Double branch QFS 30 degrees

ORDER EXAMPLE:
Branch Double QFS Galv 0,7mm 300QF 125QF 140QF 125QF 30Deg

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-qfs-double-branch
  • Rodzina produktuQFS Ducting
  • Grupa produktuBranches
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania