Opublikuj swoje produkty
QFS Gas Damper BRNE

QFS Gas Damper BRNE

The QFS Gas Damper is designed to shut off upon detection of flames or smoke in the collector, to prevent explosions upstream.

Area of use
• For safe or potentially explosive area
• Max. operating pressure ±10 kPa
• Max temperature +200°
• II 2GD IIC T6 according to ATEX-directive 2014/34/EU

ORDER EXAMPLE:
Damper Temp and Gas 316SS 160QFS Actuator 24VDC-230VAC BRNE

Opis
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    160316SS6,98210005184‍
    200316SS9,58210005185‍
    250316SS10,68210005186‍
    315316SS18,28210005187‍
    400316SS20,88210005188‍
    500316SS23,48210005189‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-qfs-gas-damper-brne
  • Rodzina produktuQFS Ducting
  • Grupa produktuDampers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStainless steel 316
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania