Opublikuj swoje produkty
QFS Ventilation Adapter

QFS Ventilation Adapter

Nordfab's QFS Ventilation Adapter allows quick connection of QFS duct to spiro ventilation connections.

ORDER EXAMPLE:
Adapter Ventilation QFS Galv 0,7mm 180QF 180SP

Opis
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,168210000125‍
    100Galv0,7mm0,228210000126‍
    125Galv0,7mm0,268210000127‍
    140Galv0,7mm0,308210000128‍
    150Galv0,7mm0,328210000129‍
    160Galv0,7mm0,348210000130‍
    180Galv0,7mm0,388210000131‍
    200Galv0,7mm0,428210000132‍
    224Galv0,7mm0,488210000133‍
    250Galv0,7mm0,548210000134‍
    300Galv0,7mm0,648210000135‍
    315Galv0,7mm0,668210000136‍
    350Galv0,7mm0,748210000137‍
    400Galv0,9mm1,088210000138‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-qfs-ventilation-adapter
  • Rodzina produktuQFS Ducting
  • Grupa produktuAdapters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania