Opublikuj swoje produkty
Spraywall Dry Andrea AV
Spraywall Dry Andrea AV
Spraywall Dry Andrea AV

    Spraywall Dry Andrea AV

    Nordfab offers two models of Spraywalls for use in spray painting applications. Both filter types are especially suited for small intensive spray painting, including all painting types, and glue, polyester, etc. Nordfab spraywalls are constructed of galvanised steel sheet metal.
    Our spraywall with dry filter type AV is assembled with the ”Andrea” disposable filter. The filtering degree is approx. 90% and the filter can absorb up to 20 kg solids per m2.


    Advantages:
    - Compact construction
    - High separation
    - Maintainability

    Opis
    • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
      450Galv2458210002111‍
      450Galv1208210002104‍
      450Galv1358210002105‍
      450Galv2058210002107‍
      450Galv1008210002103‍
      450Galv1508210002108‍
      450Galv1808210002109‍
      450Galv1958210002110‍
      450Galv1658210002106‍
      450Galv3008210002112‍
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyen-spraywall-dry-andrea-av
    • Rodzina produktuQF Ducting
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
    • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
    • Kod ETIMEG015540
    • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
    • OmniClass Number23-33 49 00
    • OmniClass TitleHVAC Ductwork

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania