Opublikuj swoje produkty
Spraywall Dry Lamella Wall Type LV

Spraywall Dry Lamella Wall Type LV

Nordfab offers two models of Spraywalls for use in spray painting applications. Both filter types are especially suited for small intensive spray painting, including all painting types, and glue, polyester, etc. Nordfab spraywalls are constructed of galvanised steel sheet metal.
Our spraywall with labyrinth filter type LV (shown at right) is constructed in a way that makes dismantling and cleaning easy, reducing maintenance costs for filter materials.


Advantages:
- Compact construction
- High separation
- Maintainability

Opis
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    450Galv1948210002115‍
    450Galv2258210002116‍
    450Galv2758210002117‍
    450Galv3758210002118‍
    450Galv4108210002119‍
    450Galv4408210002120‍
    450Galv1608210002113‍
    450Galv2008210002114‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-spraywall-dry-lamella-wall-type-lv
  • Rodzina produktuQF Ducting
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania