Opublikuj swoje produkty
QF Weather Cowl

QF Weather Cowl

Quick-Fit Weather Cowl – Galvanized steel

ORDER EXAMPLE:
Weather Cowl Galv 0,9mm 350QF

Opis
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    100Galv0,91,908210001882‍
    125Galv0,91,908210001883‍
    140Galv0,91,908210001884‍
    150Galv0,91,958210001382‍
    160Galv0,92,108210001885‍
    180Galv0,92,508210001886‍
    200Galv0,92,558210001887‍
    250Galv0,93,08210001888‍
    315Galv0,95,38210001889‍
    350Galv0,95,98210001890‍
    400Galv0,98,18210001891‍
    450Galv0,98,428210001892‍
    500Galv0,99,268210001893‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyen-weather-cowl
  • Rodzina produktuQF Ducting
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania