Opublikuj swoje produkty
FLI Duct, L=1,5m

FLI Duct, L=1,5m

QF® clipped and FL flanged ducting offers a complete range of diameters and accessories for easy-to-fix professional installations.
FL flanged ducting is supplied with preassembled and drilled loose flanges for ease of alignment during installation.

ORDER EXAMPLE:
Duct L Galv 0.9mm 600FLI L=1.5m

Opis
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm15002,448240020456‍
    100Galv0,7mm15003,538240020460‍
    120Galv0,7mm15004,128240020464‍
    125Galv0,7mm15004,298240020468‍
    140Galv0,7mm15004,718240020472‍
    150Galv0,7mm15005,438240020476‍
    160Galv0,7mm15005,758240020480‍
    180Galv0,7mm15006,48240020484‍
    200Galv0,7mm15007,028240020488‍
    225Galv0,7mm15007,828240020492‍
    250Galv0,7mm15008,638240020496‍
    300Galv0,7mm150010,248240020500‍
    315Galv0,7mm150010,738240020504‍
    350Galv0,7mm150012,888240020508‍
    400Galv0,9mm150017,558240020512‍
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyth-flanged-duct
  • Rodzina produktuQF Ducting
  • Grupa produktuDuct & Clips
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Przewody
  • Klasyfikacja IFCPołączenie kanałów
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Dostępny w krajach:

Azja