Opublikuj swoje produkty
Odense fireplace
Odense fireplace
    Nordpeis

    Odense fireplace

    3.4 z 5 gwiazdek3.4(10 recenzje)

    The Nordpeis Odense is a narrow fire that takes up minimal floor space. it can be placed freestanding, against a straight wall or in a corner The Odense has an angled insert so that you can view the flames from two sides of the room, as well as a decorative and practical firewood niche.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynordpeis_Odense
    • Rodzina produktuFire places
    • Grupa produktuOdense
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-12-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1790
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)253
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Finlandia
    Francja
    Hiszpania
    Niemcy
    Norwegia
    Portugalia
    Szwecja
    Włochy