Opublikuj swoje produkty
Nordpeis Duo 2 DV Stove
Nordpeis Duo 2 DV Stove
    Nordpeis

    Nordpeis Duo 2 DV Stove

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(11 recenzje)
    An elegant wood burning stove suitable for modern, energy efficient homes. Nordpeis Duo 2 has side windows that give a fantastic view of the flames. The stove has a convenient wood compartment for storing wood in the side. Designed by Ingvild W. Mørk and Karoline Bommen in a sleek and stylish form.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynordpeis_duo_dv2
    • Rodzina produktuFireplaces
    • Grupa produktuDuo DV 2
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1279
    • Szerokość (mm)470
    • Głębokość (mm)365
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)120
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Finlandia
    Francja
    Hiszpania
    Niemcy
    Norwegia
    Portugalia
    Szwecja
    Włochy