Opublikuj swoje produkty
Nordpeis Lisboa Fireplace
Nordpeis Lisboa Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Lisboa Fireplace

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(8 recenzje)
    An elegant wood burning fireplace suitable for modern, energy efficient homes. Nordpeis Lisboa is a narrow fireplace that takes very little floor space. Lisboa has an integrated firewall to the rear which allows it to be placed directly against a wall of combustible material. The stove has glass on three sides providing good view of the fire from three sides and a decorative wood compartment.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynordpeis_lisboa
    • Rodzina produktuFireplaces
    • Grupa produktuLisboa
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1630
    • Szerokość (mm)413
    • Głębokość (mm)452
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)121
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFireplace hearths
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Finlandia
    Francja
    Hiszpania
    Niemcy
    Norwegia
    Portugalia
    Szwecja
    Włochy