Opublikuj swoje produkty
Monaco High fireplace
Monaco High fireplace
    Nordpeis

    Monaco High fireplace

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(15 recenzje)

    The Nordpeis Monaco High is a large, beautiful fire with angled inserts and hidden air vents in the base, which give a clean appearance. The fire has an exclusive guillotine door and an excellent view of the flames from three sides. The insert for the Monaco is placed high in the surrounding and can be combined with a firewood niche.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynordpeis_monaco_high_fireplace
    • Rodzina produktuFire places
    • Grupa produktuMonaco
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-12-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1850
    • Szerokość (mm)770
    • Głębokość (mm)508
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)388
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
    • Klasyfikacja IFCGrzejnik
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Finlandia
    Francja
    Hiszpania
    Niemcy
    Norwegia
    Portugalia
    Szwecja
    Włochy