Opublikuj swoje produkty
Corner base cabinet 80cm(100cm) Line (2060080)
Corner base cabinet 80cm(100cm) Line (2060080)
    Norema

    Corner base cabinet 80cm(100cm) Line (2060080)

    Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
    Opis
    • Corner base cabinet with shelves. 80cm wide cabinet with 40cm door
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny0172060080
    • Rodzina produktuLine
    • Grupa produktuCorner base cabinet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)704
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)565
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMDF
    • Materiał dodatkowyPłyta MFC
    • Waga netto (kg)36.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Szafki kuchenne
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
    • OmniClass Number23-21 19 00
    • OmniClass TitleCasework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Norwegia