Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
norema/products/98b8cd7a-a93e-4a80-bea4-6de8762a2e62
Strona główna
Kategorie
Kuchnia
Szafki kuchenne
Base cabinet 80cm Line (2435080)
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Norema
Obserwuj
Base cabinet 80cm Line (2435080)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Pobierz
Opis
Opis
Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
0172435080
Rodzina produktu
Line
Grupa produktu
Base cabinet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2024-05-13
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
704
Szerokość (mm)
800
Głębokość (mm)
565
Linki
Linki
Url produktu
https://www.norema.no/
Instrukcja montażu
https://www.norema.no/
Instrukcja video
https://www.norema.no/
Certyfikacja produktu
https://www.norema.no/
Opis techniczny
https://www.norema.no/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
MDF
Materiał dodatkowy
Płyta MFC
Waga netto (kg)
49.24
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Kuchnia - Szafki kuchenne
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Kitchen Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
Dostępny w krajach:
Europa
Norwegia
Podobne produkty
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Pobierz
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Pobierz
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Pobierz
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Pobierz
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Pobierz
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Pobierz